chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VB2-FSM4.4-2FKM4.4/S381 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker - 2x Kupplung
VB2-FSM4.4-2FKM4.4/S381
Bestell-ID-Nr. 6930564
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
250
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
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Ausführung
Y-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 72,60
Artikel gesamt
€ 726,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VB2-FSM4.4-2FKM4.4/S381
Support kontaktieren