chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WK4.41T-.2-WS4.41T (OBS) | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
WK4.41T-.2-WS4.41T (OBS)
Bestell-ID-Nr. 6930094
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
M12 x 1
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 75,35
Artikel gesamt
€ 75,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WK4.41T-.2-WS4.41T (OBS)
Support kontaktieren