chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FK-FS4.4/M12 | TURCK – Your Global Automation Partner
Wanddurchführung
FK-FS4.4/M12
Bestell-ID-Nr. 6922806
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
150
Einschraubgewinde
M12 x 1
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Wanddurchführung
Griffkörper
Metall
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Flanschstecker
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker, Kupplung
Typ
Flanschstecker
Zubehörart
Adapter
home
Turck-Shop
Others
FK-FS4.4/M12
Artikel gesamt
€ 46,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 46,42