chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKM50-12XOR-RSM50 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Profibus-DP Versorgungsleitung PVC-Kabelmantel
RKM50-12XOR-RSM50
Bestell-ID-Nr. 6915081
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.6
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
12
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4+PE
Polzahl
3+PE
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 88,77
Artikel gesamt
€ 88,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RKM50-12XOR-RSM50
Support kontaktieren