chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM50-RKM50 | TURCK – Your Global Automation Partner
Versorgungsleitung PVC-Kabelmantel
RSM50-RKM50
Bestell-ID-Nr. 6914952
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
600
Leitungsdurchmesser (mm)
7.6
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungsmaterial
PVC
Strombelastbarkeit (A)
9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 53,68
Artikel gesamt
€ 53,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSM50-RKM50
Support kontaktieren