chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKM50-2XOR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
17.08.2022 // Cankurtaran - Bläser
RKM50-2XOR
Bestell-ID-Nr. 6914902
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
170
Geometrie
gerade
Höhe
50
Länge
170
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 32,89
home
Turck-Shop
Others
RKM50-2XOR
Artikel gesamt
€ 32,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren