chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Cable441-500M/S2174 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Anschlussleitung
Cable441-500M/S2174
Bestell-ID-Nr. 6914285
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 4.029,30
Artikel gesamt
€ 4.029,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Cable441-500M/S2174
Support kontaktieren