chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKSW-2RSSW45-0001 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler T-Verteiler ohne Leitung
RKSW-2RSSW45-0001
Bestell-ID-Nr. 6914180
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
T-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
48
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, Stecker - Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
0.4
Typ
Stecker, Stecker - Kupplung
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
T-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 84,26
Artikel gesamt
€ 84,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RKSW-2RSSW45-0001
Support kontaktieren