chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG3Z-2/S90-S618 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
PKG3Z-2/S90-S618
Bestell-ID-Nr. 6909628
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 40,15
Artikel gesamt
€ 40,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PKG3Z-2/S90-S618
Support kontaktieren