chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BSA8141-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
BSA8141-0
Bestell-ID-Nr. 6901001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG7
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 22,55
Artikel gesamt
€ 22,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BSA8141-0
Support kontaktieren