chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EG-VA805526/113-0600/061 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom kundenspezifisches Systemgehäuse
EG-VA805526/113-0600/061
Bestell-ID-Nr. 6884461
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 800 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Installationsbereich
Zone 2
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur max. (°C)
56
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
Ex-Approval
home
Turck-Shop
Others
EG-VA805526/113-0600/061
Artikel gesamt
€ 14.060,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 14.060,20