chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IP66-Verteilerbaustein, achtkanalig FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX
Bestell-ID-Nr. 6884281
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
200 mm x 200 mm x 81 mm
Anschlusstechnik Signal
Kabelverschraubung
Anzahl der Kanäle
8
Breite
200
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gerätetyp
Aktiver Feldbusverteiler
Höhe
81
Länge
200
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 929,50
home
Turck-Shop
Others
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX
Artikel gesamt
€ 9.295,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren