chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TI40-N | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom 4-Kanal-Temperatureingangsmodul
TI40-N
Bestell-ID-Nr. 6884222
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
118 mm x 18 mm x 106 mm
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme, Schraubklemme
Anzahl der Kanäle
4
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
I/O-Modul
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Eingang, Nicht eigensicher
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TI40-N
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 832,70
Artikel gesamt
€ 832,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren