chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
AOH40-N | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom 4-Kanal-Ausgangsmodul analog, HART
AOH40-N
Bestell-ID-Nr. 6884221
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
118 mm x 18 mm x 106 mm
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme, Schraubklemme
Anzahl der Kanäle
4
Breite
18
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
I/O-Modul
Höhe
106
Länge
118
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Ausgang, HART, Nicht eigensicher
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 499,73
home
Turck-Shop
Others
AOH40-N
Artikel gesamt
€ 499,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren