chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EG-VA4055/BV681112 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom Systemgehäuse
EG-VA4055/BV681112
Bestell-ID-Nr. 6884083
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 400 mm x 210 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP54
Umgebungstemperatur max. (°C)
54
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX, INMETRO, KOSHA, NEPSI, TR CU
home
Turck-Shop
Others
EG-VA4055/BV681112
Artikel gesamt
€ 4.684,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 4.684,90