chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DPC-49-1RMB | TURCK – Your Global Automation Partner
Modulträger für DPC-System FOUNDATION fieldbus
DPC-49-1RMB
Bestell-ID-Nr. 6882026
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
210 mm x 220 mm x 113 mm
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Anwendung
Daten
Anzahl der Kanäle
1
Breite
220
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Höhe
113
Installationsbereich
Nicht-Ex
Länge
210
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 429,88
home
Turck-Shop
Others
DPC-49-1RMB
Artikel gesamt
€ 429,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren