chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DPC-49-IPS | TURCK – Your Global Automation Partner
Stromversorgungsmodul FOUNDATION fieldbus
DPC-49-IPS
Bestell-ID-Nr. 6882013
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
118 mm x 18 mm x 103 mm
Ausgangsspannung
27 VDC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Spannungsversorgung
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
DPC-49-IPS
Artikel gesamt
€ 645,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 645,70