chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-DN25A4-NAEX/L130 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-DN25A4-NAEX/L130
Bestell-ID-Nr. 6872048
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Explosionsgefährdet (Zone 1)
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
Einbauflansch
Schutzart
IP67
Zulassungen
ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
home
Turck-Shop
Others
FCS-DN25A4-NAEX/L130
Artikel gesamt
€ 1.130,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 1.130,80