chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/V300/L060 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/V300/L060
Bestell-ID-Nr. 6871050
Auf Lager
home
Turck-Shop
Others
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/V300/L060
Technische Daten
Downloads
CAD
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
5
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 709,50
Artikel gesamt
€ 709,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren