chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FTCI-3/4D15A4P-2LIX-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Durchflussüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
FTCI-3/4D15A4P-2LIX-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870838
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Inline
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Durchflussmessung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
90
Medientemperatur min. (°C)
-10
Prozessanschluss
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 1.109,90
home
Turck-Shop
Others
FTCI-3/4D15A4P-2LIX-H1141
Artikel gesamt
€ 1.109,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren