chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4P-ARX-B3151/L220 115VAC | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-N1/2A4P-ARX-B3151/L220 115VAC
Bestell-ID-Nr. 6870825
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 1.082,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FCS-N1/2A4P-ARX-B3151/L220 115VAC
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
AC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
1/2″
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 1.082,40
Support kontaktieren