chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCI-25A4P-AP8X-H1141/D014 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCI-25A4P-AP8X-H1141/D014
Bestell-ID-Nr. 6870650
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Inline
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
Tri-Clamp 1/2″
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
FCI-25A4P-AP8X-H1141/D014
Artikel gesamt
€ 870,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 870,10