chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-GL1/2A4-NA 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-GL1/2A4-NA 10M
Bestell-ID-Nr. 6870480
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
10
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Schutzart
IP68
home
Turck-Shop
Others
FCS-GL1/2A4-NA 10M
Artikel gesamt
€ 304,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 304,70