chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2A4-NA/D100/L080 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-G1/2A4-NA/D100/L080
Bestell-ID-Nr. 6870477
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Hochtemperatur
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
120
Medientemperatur min. (°C)
10
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
G 1/2″
Schutzart
IP68
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2A4-NA/D100/L080
Artikel gesamt
€ 468,82
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 468,82