chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-GL1/2T-NAEX-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-GL1/2T-NAEX-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870445
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Explosionsgefährdet (Zone 1)
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
PTFE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-10
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Zulassungen
ATEX II 2 G, CE, UKCA
home
Turck-Shop
Others
FCS-GL1/2T-NAEX-H1141
Artikel gesamt
€ 530,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 530,09