chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-GL1/2TN-NAEX-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870443
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Explosionsgefährdet (Zone 1)
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
Titan/Metallkeramik (3.7035)
Gehäusewerkstoff
Metall
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Zulassungen
ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
home
Turck-Shop
Others
FCS-GL1/2TN-NAEX-H1141
Artikel gesamt
€ 1.119,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 1.119,80