chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A/D024
Bestell-ID-Nr. 6870420
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 819,50
Artikel gesamt
€ 819,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A/D024
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Explosionsgefährdet (Zone 0)
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
60
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Gase
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, CE, UKCA