chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-GL3/4A2-NA-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-GL3/4A2-NA-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870405
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Anwendungsbereich
Standard
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
G 3/4″ lang
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
FCS-GL3/4A2-NA-H1141
Artikel gesamt
€ 272,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 272,03