chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065/D024
Bestell-ID-Nr. 6870393
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 2.094,40
Artikel gesamt
€ 2.094,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Explosionsgefährdet (Zone 0)
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
Hastelloy C4 (2.4610)
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
60
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
G 1/2″
Schutzart
IP67
Zulassungen
ATEX II 1/2 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065/D024