chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2HC4-NA-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-G1/2HC4-NA-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870379
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
Hastelloy C4 (2.4610)
Gehäusewerkstoff
Metall
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
G 1/2″
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2HC4-NA-H1141
Artikel gesamt
€ 1.068,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 1.068,10