chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Durchflussmessung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCVI-10R09DYA4P-LIUP8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870159
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
€ 790,90
Artikel gesamt
€ 790,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FCVI-10R09DYA4P-LIUP8X-H1141
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Inline
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Vortex
Funktion
Durchflussmessung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
60
Medientemperatur min. (°C)
5
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
Klemmringverschraubungen für Rohre Ø 10 x 1 (EN10305-1)
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Support kontaktieren