chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC/D144 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC/D144
Bestell-ID-Nr. 6870123
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
AC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
55
Medientemperatur min. (°C)
5
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
1″
Schaltelementfunktion
Wechsler
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 201,08
Artikel gesamt
€ 201,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC/D144
Support kontaktieren