chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC/D013 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC/D013
Bestell-ID-Nr. 6870110
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
AC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Schaltelementfunktion
Wechsler
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 262,46
Artikel gesamt
€ 262,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC/D013
Support kontaktieren