chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2A2-AP8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-G1/2A2-AP8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Prozessanschluss
G 1/2″
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 446,05
Artikel gesamt
€ 446,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2A2-AP8X-H1141
Support kontaktieren