chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TS-400-2UPN8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
TS-400-2UPN8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6840017
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Anzeige
4-stelliges 7-Segment-Display um 180° drehbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige (Fühler extern)
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
-50...500 °C
Prozessanschluss
zylindrisch, Ø 18 mm
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TS-400-2UPN8X-H1141
Artikel gesamt
€ 435,82
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 435,82