chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT3000PSIG-2014-I2-H1141/X | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT3000PSIG-2014-I2-H1141/X
Bestell-ID-Nr. 6837319
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...206,84 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
135
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
1/8″-27 NPT Außengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
PT3000PSIG-2014-I2-H1141/X
Artikel gesamt
€ 143,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 143,55