chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X | TURCK – Your Global Automation Partner
mit Spannungsausgang (3-Leiter)
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X
Bestell-ID-Nr. 6837223
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...68,95 bar
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Medientemperatur max. (°C)
135
Medientemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 143,55
Artikel gesamt
€ 143,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren