chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PS016V-301A4-LI2UPN8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucksensor mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
PS016V-301A4-LI2UPN8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6833821
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzeige
4-stelliges 7-Segment-Display um 180° drehbar und ausschaltbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...16 bar
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
PS016V-301A4-LI2UPN8X-H1141
Artikel gesamt
€ 498,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 498,74