chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PC010V-202-2UPN8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Material wird zum 01.04.2020 abgekündigt. Bis zu dem Datum sind Bestellungen noch möglich.
PC010V-202-2UPN8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6833729
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)/PBT-GF15
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
50
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Länge
160
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 353,32
Artikel gesamt
€ 353,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PC010V-202-2UPN8X-H1141
Support kontaktieren