chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PK01VR-N14-2UP8X-V1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucksensor IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP
PK01VR-N14-2UP8X-V1141
Bestell-ID-Nr. 6833002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzeige
3-stelliges 7-Segment-Display um 360° drehbar
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
mit Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...0 bar
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Al/PVC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
50
Medientemperatur min. (°C)
0
Prozessanschluss
1/8″ NPT Außengewinde
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Werkstoff Druckaufnehmer
Silizium
home
Turck-Shop
Others
PK01VR-N14-2UP8X-V1141
Artikel gesamt
€ 271,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 271,26