chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PS001V-508-LI2UPN8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucksensor (verdrehbar) mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
PS001V-508-LI2UPN8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6832867
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...1 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (3-Leiter),
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 680,90
Artikel gesamt
€ 680,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PS001V-508-LI2UPN8X-H1141
Support kontaktieren