chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PTI004R-438-LI3-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
totraumfreier Inline - Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PTI004R-438-LI3-H1141
Bestell-ID-Nr. 6831600
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...4 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PTFE
Gehäusewerkstoff
TFM1600 PTFE
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-20
Prozessanschluss
¾″ Pillar CF
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
PTI004R-438-LI3-H1141
Artikel gesamt
€ 2.462,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 2.462,90