chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-E-GW-PN | TURCK – Your Global Automation Partner
Gateway für das BL20 I/O-System High-Feature Interface für PROFINET (IRT)
BL20-E-GW-PN
Bestell-ID-Nr. 6827377
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
129,5 mm x 33,5 mm x 74,4 mm
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
Push-in-Klemmen
Betriebsspannung
DC
Breite
33.5
Gerätetyp
Gateway
Höhe
74.4
Länge
129.5
Netzwerkprotokoll
PROFINET
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 380,60
home
Turck-Shop
Others
BL20-E-GW-PN
Artikel gesamt
€ 380,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren