chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20 Elektronikmodul Versorgungsmodul zur redundanten Systemversorgung
BL20-BR-24VDC-RED
Bestell-ID-Nr. 6827366
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme, Schraubklemme
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul
Schutzart
IP20
Signalart
Spannungseinspeisung/Spannungsversorgung
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
BL20-BR-24VDC-RED
Artikel gesamt
€ 210,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 210,32