chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FXEN-XSG16-0001-IP | TURCK – Your Global Automation Partner
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für EtherNet/IP 16 konfigurierbare digitale Kanäle
FXEN-XSG16-0001-IP
Bestell-ID-Nr. 6825414
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
220,5 mm x 60 mm x 27 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
Anzahl der Kanäle
16
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Installationsbereich
Nicht-Ex
Netzwerkprotokoll
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.581,80
Artikel gesamt
€ 1.581,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FXEN-XSG16-0001-IP
Support kontaktieren