chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SDPB-10S-1004 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP 1-kanalige serielle Schnittstelle RS422 / RS485
SDPB-10S-1004
Bestell-ID-Nr. 6824448
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
2 x M12
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
2 x M8
Anzahl der Kanäle
1
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP67
Übertragungsrate Feldbus
9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
SDPB-10S-1004
Artikel gesamt
€ 579,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 579,70