chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link 4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms
SNNE-0404D-0005
Bestell-ID-Nr. 6824194
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
126 mm x 30 mm x 26,5 mm
Anschlusstechnik Signal
M8
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
2 x M8
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20...29 VDC aus Lastspannung
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
SNNE-0404D-0005
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 189,97
Artikel gesamt
€ 189,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren