chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FAS4-S0003G-A | TURCK – Your Global Automation Partner
Kompakte Feldbusstation für AS-interface 3 Ausgänge
FAS4-S0003G-A
Bestell-ID-Nr. 6821326
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
124,7 mm x 60 mm x 28 mm
Anschlusstechnik Feldbus
M12-Steckverbinder oder Flachbandkabel
Anschlusstechnik Signal
M12
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
AS-Interface
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 227,59
Artikel gesamt
€ 227,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FAS4-S0003G-A
Support kontaktieren