chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FAS4-S0400 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kompakte Feldbusstation für AS-interface 4 Eingänge
FAS4-S0400
Bestell-ID-Nr. 6821321
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
124,7 mm x 60 mm x 28 mm
Anschlusstechnik Feldbus
M12-Steckverbinder oder Flachbandkabel
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
24 VDC, PNP, short-circuit proof
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
AS-Interface
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Eingang
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 204,93
Artikel gesamt
€ 204,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FAS4-S0400
Support kontaktieren