chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCCO-4M12MT-4DO-2A-P | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für CANopen 4 digitale PNP Ausgänge
BLCCO-4M12MT-4DO-2A-P
Bestell-ID-Nr. 6811313
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4
Ausgangsspannung
24 VDC aus Versorgungsspannung
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Ausgang
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 521,40
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-4M12MT-4DO-2A-P
Artikel gesamt
€ 521,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren